Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bench Costello 180, Decibel
ABA Skol

Bench Costello 180, Decibel

Google-Übersetzung,
Robuste Bank mit einer Oberfläche aus schallabsorbierendem Linoleum. Rahmen aus grau pulverbeschichtetem Stahl, bei dem die Füße für die Verankerung im Boden vorgebohrt sind.
Spezifikation
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7853002
  • ProduktfamilieBench
  • ProduktgruppeCostello
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-05-18
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)440
  • Breite (mm)1800
  • Tiefe (mm)500
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialLinoleum
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inBosnien und Herzegowina
  • Nettogewicht (kg)10
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • OmniClassNummer23-21 23 00
  • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeE
  • CSIUniFormatIITitleEQUIPMENT & FURNISHINGS
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit