Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Chair Nellie high
ABA Skol

Chair Nellie high

Google-Übersetzung,
Hergestellt aus Hochdrucklaminat mit grau pulverbeschichteten Stahlbeinen. Stufenlos verstellbare Sitz- und Fußplatte. Sitzhöhe max. 52 cm. Hängend, kann an einer Tischplatte aufgehängt werden. Babyschiene ist käuflich zu erwerben.
Spezifikation
  • Approved according to EN-standard. Fulfils "toxic-free preschool" according to sustainable public procurement by the Swedish national agency of public procurement.
Technische Spezifikation
  • Referenznummer7853630
  • ProduktfamilieChairs
  • ProduktgruppeNellie
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)780
  • Breite (mm)450
  • Tiefe (mm)560
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inBosnien und Herzegowina
  • Nettogewicht (kg)8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit