Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
6814/02-916-500 – Presence Detector BasicLine – Standard
ABB

6814/02-916-500 – Presence Detector BasicLine – Standard

Google-Übersetzung,


Präsenzmelder BasicLINE HF Standard weiß

Spezifikation
  • Passive infrared presence detector for switching lighting systems that depend on brightness and movement.

    With additional dry contact for HVAC applications.

    Detection range (for installation height of 3 m): walking persons up to Ø 10 m, seated person up to Ø 3 m.

    For semiautomatic and fully automatic operation. Optional IR remote control (6843-101) required.

    Adjustment elements accessible on the front side.

    Additional activation/deactivation possibility through pushbutton input.

    Adaptation of the detection range possible using the included masking elements.

    With brightness-independent test mode for evaluating the detection zone.

    With detection display in test mode.

    With teach in function of the brightness threshold.

    Additional functions/settings via optional IR remote control (6843-101).

    Ceiling installation using integrated spring bracket.

    Mounting possibility in combination with built-in installation boxes and device sockets.

    Surface ceiling mounting with optional surface mounting box (6884-916-500).

    Surveillance density: 39 sectors with 156 switching segments.

    Switch-off delay: approx. 30 sec - 30 min or short-time pulse adjustable.

    Hole size: Ø 68 mm.

    Built-in depth device: 22 mm. Built-in depth incl. spring adapter: 44 mm .

    If load is connected via relay/contactor, the RC suppressor (Art. No. 6899) ​​must be installed in addition.

    For physical reasons, the detection range is lower at radial movement.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6814-02-916-500
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-08
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Weitere elektrische Komponenten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit