Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EOW-i3 Operator Desk
ABB

EOW-i3 Operator Desk

Google-Übersetzung,

Die Handlungen des Bedieners des ABB CRS (früher CGM) wirken sich direkt auf Betriebszeit, Produktionsleistung, Qualität und Sicherheit aus. EOW-i wurde entwickelt, um die Bedienereffizienz zu optimieren, indem die Reaktionszeit minimiert und der Betrieb rund um die Uhr unterstützt wird.
Der Extended Operator Workplace (EOW) bietet unvergleichliche Ergonomie-, Visualisierungs- und Kommunikationslösungen
für Betreiber. Das EOW-i stellt die Wachsamkeit des Bedieners sicher und zeigt an, wann Maßnahmen erforderlich sind; behält die wesentlichen Funktionen
in Reichweite des Bedieners. Alles ist darauf ausgelegt, effektive Interaktion und Zusammenarbeit zu unterstützen:
• Anlagenvisualisierung und Informationen auf einen Blick.
• Prozessübersichten auf großen interaktiven Panels in unmittelbarer Nähe.
• Eine schnell wirkende Funktionstastatur zur Steuerung
die komplette Bedienerumgebung.
• Verringerung des Platzbedarfs im Kontrollraum um etwa 30 % oder mehr.
• Verbesserte werksweite Zusammenarbeit und Optimierung.
• Höhere Attraktivität und Arbeitszufriedenheit bei Bewerbern.
—
Effizienz und Wohlbefinden im Gleichgewicht

Die Monitorsätze sind so montiert, dass sie sowohl eine fokussierte als auch eine allgemeine Sicht auf den Betrieb ermöglichen. Die Tisch- und Monitorhöhe, der Winkel der sekundären Monitore und die Tiefe der Hauptmonitore sind motorisiert und einstellbar, um eine ergonomische und individuelle Bedienerumgebung zu gewährleisten. Die personalisierten Einstellungen können gespeichert und automatisch wiederhergestellt werden, um den Präferenzen jedes Bedieners zu entsprechen.
Das EOW-i fördert die proaktive Wachsamkeit, fördert die Gesundheit des Bedieners und sichert die Nachhaltigkeit. Erhöhtes Situationsbewusstsein u
reduzierte Ausfallzeiten in einer Mikroumgebung zur Verbesserung der Gesundheit, die den Bediener in den Mittelpunkt stellt.


Spezifikation
  • EOW-i is available in two models: i2 and i3.

    Size and number of monitors are the main differences.

    • Depth adjustable CLOV (Close Large OverView)

    with two/three 55˝ industrial LCD 4K-UHD

    3840x2160 wide screens, with LED backlight

    • Four/six 24˝ full HD monitors, with simultaneously

    adjustable monitor angle and depth

    • Choose between: The KVM extender solution or in-

    tegrated Ultra Flex computers

    • All adjustable axis motorized, 100-240V 50-60Hz

    • Adjustable “temperature” LED down-light

    • Public Adress (PA) sound speakers

    • Personal sound shower

    • Integrated operator camera

    • Multi client keyboard

    • Separate power feed for desk motors, to ease

    connection via UPS feed

    • Personal settings that can be saved on an RFID tag

    • Frame and columns in silver RAL 9006

    • Level adjustable feet in grey RAL 7015

    High pressure laminate top board:

    • Formica 7927 Folkstone Light Grey
    • Formica 7921 Birch

    Other colors or specifications are available on request.

    Disclaimer

    ABB reserves the right to make changes without further notice to any products to improve reliability, function, or design. We also strongly recommend to wait with making any permanent cabling solutions before the desks are on site.


    Search words:

    Operator desk, control room, workstation, desk,

    Operatörsbord, kontrollrum, arbetsstation, skrivbord

    مكتب المشغل, غرفة التحكم, محطة العمل, طاولة مكتب

    Escritorio del operador, sala de control, puesto de trabajo, escritorio,

    Mesa do operador, sala de controle, posto de trabalho, escrivaninha,

    Pupitre opérateur, salle de contrôle, poste de travail, bureau,

    Bedienpult, kontrollraum, arbeitsplatz, schreibtisch.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerABB-CRS-EOW-i3
  • ProduktfamilieOperator desks
  • ProduktgruppeWorkstation Control Room
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische