Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Actuating Drive-Busch-Jaeger
ABB

Actuating Drive-Busch-Jaeger

Zum Ansteuern von Heizungen und Kühldecken in Verbindung mit konventionellen Raumtemperaturreglern (z.B. 1094 U) oder KNX, bzw. free@home-Heizungs-/Ventilaktoren (z.B. 6164/46, 6254/0.XX) Mit Funktionsanzeige (geöffnet oder geschlossen). Stromlos geschlossen. max. Öffnungs-/Schließzeit: 3,5 min Zur Montage wird ein passender Ventiladapter benötigt. Stromaufnahme: 4 mA (ca. 1W) Einschaltstrom: < 550 mA (max. 100 ms) Anschlussleitung: 1,0 m (steckbar).

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerActuatingDrive-Busch-Jaeger
  • ProduktfamilieHVAC System
  • ProduktgruppeHVAC System
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)574
  • Breite (mm)584
  • Tiefe (mm)440
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - HLK- Komponenten

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Deutschland