Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Analogue Actuator
ABB

Analogue Actuator

Google-Übersetzung,

Der Analogaktor wandelt KNX-Telegramme in Spannungssignale (0…10V) um. Diese analogen Ausgangssignale werden zur Beeinflussung von Regelungsprozessen verwendet.

Spezifikation
  • The Analogue Actuator converts telegrams received via KNX
    into analog output signals. The device has two outputs. The
    analog outputs can be used independently of one another as
    voltage outputs with adjustable output signals.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAnalogue-Actuator
  • ProduktfamilieStandard Outputs
  • ProduktgruppeAnalogue Actuators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)117
  • Breite (mm)117
  • Tiefe (mm)51
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialMetall
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Bedienpanele - Thermostate
  • Classifications.Uniclass2015CodeAc_65
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungVentilation and air conditioning activities
  • Klassifizierung13 21 00
  • Format2014TitelControlled Environment Rooms
  • CSIUniFormatIICodeD3060
  • CSIUniFormatIITitleControls and Instrumentation
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit