Zum helligkeits- und bewegungsabhängigen Schalten von Beleuchtungsanlagen. Erfassungsbereich (bei 3 m Montagehöhe), kreisförmig bis 8 m Durchmesser. Für halbautomatischen und vollautomatischen Betrieb. Zusätzliche Aktivierungs-/Deaktivierungsmöglichkeit durch Tastereingang. Anpassung des Erfassungsbereichs durch mitgelieferte Abdeckelemente möglich. Mit helligkeitsunabhängigem Testmodus zur Auswertung des Erfassungsbereichs. Mit Erkennungsanzeige im Testmodus. Montagemöglichkeit in Kombination mit Einbaudosen und Gerätedosen. Deckenmontage durch integrierten Federbügel. Einstellelemente frontseitig zugänglich. Geringe Bauhöhe (31 mm) Überwachungsdichte: 32 Sektoren mit 128 Schaltsegmenten. Ausschaltverzögerung: ca. 5 sec - 30 min oder Kurzzeitimpuls einstellbar.