Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cergo B3-New
ABB

Cergo B3-New

Google-Übersetzung,

Gebaut für die Ewigkeit

Entwickelt für den dauerhaften Einsatz in härtesten 24/7-Umgebungen mit

eine solide Basis und ein dickes Hochdrucklaminat

Arbeitsplatte. Stabile und leistungsstarke Motorisierung verfügbar.

bei allen Modellen.

Spezifikation
  • 4 programmable settings available

    Standard desk models:

    With optional motorized base 100-240V 50-60Hz. 

    Work board: max load 400kg (depending on equipment level)

    Monitor board: max load 250kg (depending on equipment level)

    Frame and columns in silver RAL 9006

    Level adjustable feet in grey RAL 7015

    High pressure laminate top board:

    • Formica 7921Birch 
    • Formica 7927 Folkstone Light Grey

    Other colors or specifications are available on request

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerABB-CRS-Cergo-B3-New
  • ProduktfamilieOperator desks
  • ProduktgruppeWorkstation Control Room
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-16
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1960
  • Tiefe (mm)1150
Verwandt
  • HauptmaterialExtruded Aluminum
  • Sekundär MaterialMDF
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)245
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotische und Schreibtische
  • IFCClassificationMöbel
  • ETIM-CodeEG017960
  • ETIM-NameFurniture
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
Ähnliche Produkte

BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit