Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ComfortLine Incoming Boxes
ABB

ComfortLine Incoming Boxes

Google-Übersetzung,

ComfortLine Eingangsboxen
passend für Schränke der Serie ComfortLine A

Die neuen Verteiler und Wandverteiler der ComfortLine bieten die perfekten Lösungen, um alles möglich zu machen. Mit einem breiten Portfolio für jede Anwendung. Dank des umfassenden und durchgängigen Produktportfolios in den Schutzklassen I und II, beispielhafter Montagefreundlichkeit und intelligenten Smart-Home-Lösungen erfüllen die neuen ComfortLine-Schränke von ABB alle Anforderungen optimal.

    Spezifikation
      • Protection classes: II, double insulated
      • High degree of protection IP44
      • Numerous options for cable entry at the top, bottom, sides and rear
      • Sheet steel rear wall with cable entry options
      • The door is easy to attach and detach thanks to the upper hinge pin
      • Two mounting levels: rear mounting level for the installation of media panels, front mounting level for the installation of distribution board panels and the distribution panel system CombiLine N
      • Generous wiring space for N/PE cables and tool-free assembly of the N/PE Quick-terminal

      Measures for ComfortLine incoming boxes are too individual so there aren't any values regarding the dimensions in the general overview

    Technische Spezifikation
    • Referenznummercomfortline-incoming-boxes
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-09-02
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Verteiler
    • ETIM-CodeEG000023
    • ETIM-NameDistribution boards
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit