Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Welcome IP Touch 10"- Busch-Jaeger
Welcome IP Touch 10"- Busch-Jaeger
    ABB

    Welcome IP Touch 10"- Busch-Jaeger

    Google-Übersetzung,

    ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP Touch 10" Indoor Station Panel, mit Cyber Security Boot und Speicher, unterstützt KNX und free@home Smart Home Lösungen und Welcome APP; Verbindung verfügbar: LAN + WiFi oder LAN + LAN, DC&PoE, mit T- Schleife, oberflächenmontierte oder bündig montierte Option verfügbar, in Schwarz oder Weiß.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerip-touch-10-busch-jaeger
    • ProduktfamilieWelcome
    • ProduktgruppeVideo indoor Stations
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)185
    • Breite (mm)250.8
    • Tiefe (mm)30.8
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)1.04
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC000779
    • ETIM-NameIndoor station door communication
    • OmniClassNummer23-37 27 15 13
    • OmniClassTitelAudio Visual Intercoms