Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Welcome IP Touch 7" - Busch-Jaeger
Welcome IP Touch 7" - Busch-Jaeger
    ABB

    Welcome IP Touch 7" - Busch-Jaeger

    Google-Übersetzung,

    ABB Busch-Jaeger Welcome IP Touch 7"-Innenstationspanel, mit Cybersicherheits-Boot und -Speicher, unterstützt KNX- und free@home-Smart-Home-Lösungen und Welcome-App; verfügbare Verbindungen: LAN + WiFi oder LAN + LAN, DC&PoE, mit T-Loop, optional für Aufputz- oder Unterputzmontage verfügbar, wahlweise in Schwarz oder Weiß.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerip-touch-7-busch-jaeger
    • ProduktfamilieWelcome
    • ProduktgruppeVideo indoor Stations
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)149.6
    • Breite (mm)198.51
    • Tiefe (mm)36
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)0.56
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC000779
    • ETIM-NameIndoor station door communication
    • OmniClassNummer23-37 27 15 13
    • OmniClassTitelAudio Visual Intercoms