Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MasterLINE ceilig adapter_Busch-Jaeger
ABB

MasterLINE ceilig adapter_Busch-Jaeger

Google-Übersetzung,
Funk-Bewegungsmelder zur Erfassung thermischer Bewegung. Mit Display zur Erkennung und Statusanzeige. Mit Boden- und Rückfelderkennung. Mit hochwertiger Linse für optimale Erkennung. Überwachungsdichte: 84 Sektoren mit 336 Schaltsegmenten. Mit integriertem Demontageschutz. Alle Funktionen mikroprozessorgesteuert. Mit automatischer Reichweitenstabilisierung. Mit automatischer Störunterdrückung. Mit automatischem Blendschutz. Mit automatischer Batterieüberwachung. Batterielebensdauer: typisch 5 Jahre, daher praktisch wartungsfrei. Mit helligkeitsunabhängigem Testmodus zur Auswertung des Erfassungsbereichs. Individuelle Anpassung des Erfassungsbereichs durch beiliegende zuschneidbare Schutzfolie. Kombinierbar mit Schaltaktor WaveLINE, 1fach, mit Nebenstelle 6701-101. Kompatibel mit WaveLINE KNX-Gateway TP-RF 6770. Für Einzel- und Gruppenbetrieb. Ausschaltverzögerung: 3 min. (Einzelmodus), individuell einstellbar am Aktor (Gruppenmodus). Sendefrequenz: 868 MHz. Freifeldreichweite: ca. 100m.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMasterLINE-ceilig-adapter_Busch-Jaeger
  • ProduktfamilieKNX Visualisation, Display and Signalling Device
  • ProduktgruppeKNX range
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-12-21
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)115
  • Breite (mm)125
  • Tiefe (mm)141
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.52
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Weitere elektronische Komponenten
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit