Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Welcome IP Outdoor Station IP Touch 5"- Busch-Jaeger
Welcome IP Outdoor Station IP Touch 5"- Busch-Jaeger
    ABB

    Welcome IP Outdoor Station IP Touch 5"- Busch-Jaeger

    Google-Übersetzung,

    ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP-Video-Außenstation mit 5-Zoll-Touchscreen, integriert mit Transponder und Tastatur. Dient als Endgerät für die Kommunikation mit IP-Touchpanel, Pförtnerstelle oder Hausverwaltung.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeros-iptouch-5-desfire-ic-brushed-stainless-steel
    • ProduktfamilieWelcome
    • ProduktgruppeVideo outdoor Stations
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-04-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)135
    • Breite (mm)349
    • Tiefe (mm)29
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)1.44
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • IFCClassificationElektrisches Element
    • ETIM-CodeEC000355
    • ETIM-NameDoor station door communication
    • OmniClassNummer23-37 27 15 13
    • OmniClassTitelAudio Visual Intercoms