Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Welcome IP Outdoor Station Push Buttons - Busch-Jaeger
ABB

Welcome IP Outdoor Station Push Buttons - Busch-Jaeger

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP Video Außenstation mit Transponder und Taster(n) dient als Endgerät zur Kommunikation mit IP Touch Panel Innenstation, Pförtnerstelle oder Hausverwaltung.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeroutdoor-station-ip-push-brushed-stainless-steel
  • ProduktfamilieWelcome
  • ProduktgruppeVideo outdoor Stations
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)135
  • Breite (mm)277
  • Tiefe (mm)29
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • ETIM-CodeEC001351
  • ETIM-NamePush button panel door communication
  • OmniClassNummer23-37 27 15 13
  • OmniClassTitelAudio Visual Intercoms
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit