Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Welcome IP Smart Access Point Pro - Busch-Jaeger
ABB

Welcome IP Smart Access Point Pro - Busch-Jaeger

Google-Übersetzung,

ABB _ Busch-Jaeger Welcome IP Smart Access Point ist das zentrale Verwaltungsgerät von AccessControl und Welcome IP, es kann als Subsystem gekoppelt werden und auch die Zusammenarbeit mehrerer Subsysteme des gleichen Typs verwalten. Die Inbetriebnahme und Fernsteuerung erfolgt über das Webinterface. Es ist keine zusätzliche Inbetriebnahmesoftware erforderlich. Verbindung zum Netzwerk über WLAN-Client-Modus oder über CAT-Kabel, um alle Ihre Zugriffe zu verwalten, alle Ihre Geräte zu konfigurieren, Ihre Protokolle aufzuzeichnen usw.

Technische Spezifikation
  • Referenznummersmart-access-point-pro
  • ProduktfamilieWelcome
  • ProduktgruppeSystem Devices
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-04-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)32
  • Breite (mm)204
  • Tiefe (mm)132
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.44
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
  • IFCClassificationElektrisches Element
  • ETIM-CodeEC001584
  • ETIM-NameI/O device for bus system
  • OmniClassNummer23-17 19 11 27
  • OmniClassTitelDoor Key Control Systems
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit