Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cloison Satine joint creux
Cloison Satine joint creux
Cloison Satine joint creux
Cloison Satine joint creux
Cloison Satine joint creux
Cloison Satine joint creux

    Cloison Satine joint creux

    Google-Übersetzung,

    Mit seinen weichen Linien schafft The Satine Gap-Joint eine zarte und moderne Umgebung.

    In jeder Konfiguration können Paneele und Glas mit Clack oder silber eloxierten Eckbeschlägen befestigt werden, was die Originalität in der Raumplanung unterstreicht.

    Spezifikation
    • Variation of P26, P40 or P100 systems in gap-joint, with or without patch fittings, or edge-to-edge.

      Demountable aluminium partition, 77 mm or 103 mm thick, without joint-cover.

      Maximum height in full-height version : 3100 mm.

      Aluminium profiles : silver anodised or RAL powder-coated.

      Acoustics :

      - Solid wall : RW = from 39 to 53 dB.

      - Door set : RW = from 30 to 44 dB.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSatine-joint-creux
    • ProduktfamilieInternal partitions
    • ProduktgruppeRemovable partitions
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)3100
    Verwandt
    • HauptmaterialExtruded Aluminum
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_25_10_05
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAssembling
    • Klassifizierung10 22 19
    • Format2014TitelDemountable Partitions
    • OmniClassNummer23-15 11 13
    • OmniClassTitelDemountable Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Afrika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit