Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps
Elysian Assembly Taps

    Elysian Assembly Taps

    Google-Übersetzung,
    Die eleganten und vielseitigen Armaturen der Serie Elysian Assembly bestechen durch ihr raffiniertes, rundes Design aus massivem Messing. Der dezente Griff ermöglicht eine sanfte und intuitive Steuerung von Wassertemperatur und -druck. Die durchdachte Konstruktion harmoniert perfekt mit den Ausläufen von Elysian, sowohl mit der Arbeitsplatte als auch mit der Wand. Die Griffe sind optimal auf den Auslaufdurchmesser abgestimmt und sorgen so für ein stimmiges und ausgewogenes Gesamtbild. Erhältlich in acht verschiedenen Oberflächenausführungen, passen die Armaturen der Serie Elysian Assembly zu einer Vielzahl von Einrichtungsstilen. Merkmale: – Leicht zu reinigende Konstruktion aus massivem Messing, geeignet für den Innenbereich – Keine sichtbaren Schrauben – Inklusive kürzbarer Spindeln für eine größere Auswahl an Ausläufen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelysian-assembly-taps
    • ProduktfamilieAssembly Taps
    • ProduktgruppeElysian
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)54
    • Breite (mm)160
    • Tiefe (mm)78
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.76
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClassNummer23-31 11 17 11
    • OmniClassTitelSink Disc Faucets
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit