Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel
Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel

    Elysian Bench Mounted Minimal Mixer - Stainless Steel

    Google-Übersetzung,

    Das glatte, anspruchsvolle Design des Elysian Bench-Mounted Minimal Mixers umfasst eine präzise Temperatur- und Druckregelung, um die Funktionalität Ihres Badezimmers zu verbessern. Sein minimalistischer, auf der Bank montierter Stil sorgt für ein nahtloses und optisch ansprechendes Erscheinungsbild.

    Der Mischer bietet enorme Vielseitigkeit und nutzt eine innovative Keramikkartuschentechnologie, die eine gleichmäßige Steuerung des Wasserflusses ermöglicht.

    Unsere Infiniti-Technologie bietet Ihnen die Flexibilität und Bequemlichkeit, Ihre Griffe nach der Rohinstallation auszutauschen, ohne die Abdichtung oder die Fliesen zu beschädigen, falls Sie den Stil der Ausführung Ihrer Armaturen ändern möchten.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerelysian-bench-mounted-minimal-mixer-ss
    • ProduktfamilieBasin Mixers
    • ProduktgruppeElysian
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-18
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)40
    • Breite (mm)60
    • Tiefe (mm)118
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.94
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationDurchflussregler
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_98
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWashbasin taps
    • OmniClassNummer23-31 11 15 11
    • OmniClassTitelSink Cartridge Faucets
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit