Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sink Basket Waste
Sink Basket Waste
Sink Basket Waste
Sink Basket Waste
Sink Basket Waste
Sink Basket Waste
Sink Basket Waste
Sink Basket Waste
Sink Basket Waste

    Sink Basket Waste

    Google-Übersetzung,

    Unser Spülbecken-Ablaufkorb aus robustem Edelstahl 304 verfügt über ein korbförmiges Sieb, das verhindert, dass Speisereste in den Abfluss gelangen und die Rohre verstopfen. Der Korb lässt sich zudem leicht reinigen, indem man ihn einfach herausnimmt und den Inhalt in den Abfalleimer entleert.

    Dieses Produkt wurde zwar speziell für Spülbecken der Firma ABI Interiors entwickelt, kann aber auch in den meisten anderen Spülbecken in Standardgröße verwendet werden.

    Bitte beachten Sie:

    – Bitte prüfen Sie vor dem Kauf anhand unseres Datenblatts, ob die Kompatibilität mit Ihrem Spülbecken gewährleistet ist.
    – Es können subtile Farbunterschiede zwischen den sichtbaren und den inneren Bestandteilen des Abfalls bestehen.

    Merkmale:

    – Hochbeständige Konstruktion aus Edelstahl 304.
    – Leicht zu reinigendes, herausnehmbares Design.
    – Beschichtung mittels physikalischer Gasphasenabscheidung (PVD), um eine korrosionsbeständigere Oberfläche zu erzielen und gleichzeitig umweltfreundlich zu bleiben.
    – Universelle Passform.
    – Erhältlich in verschiedenen Ausführungen.

    Abmessungen:

    – Durchmesser: 114 mm
    – Geeignet für 50-mm-Fallen

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersink-basket-waste
    • ProduktfamilieWastes
    • ProduktgruppeABI
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)86
    • Breite (mm)114
    • Tiefe (mm)114
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 304
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)0.75
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Weitere Küchenelemente
    • IFCClassificationAbfallbehälter
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_55_96_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink wastes
    • OmniClassNummer23-21 43 23
    • OmniClassTitelSanitary Waste Receptacles