Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sola Outdoor Single Sink 550mm (Overflow)
Sola Outdoor Single Sink 550mm (Overflow)
Sola Outdoor Single Sink 550mm (Overflow)
Sola Outdoor Single Sink 550mm (Overflow)
Sola Outdoor Single Sink 550mm (Overflow)
Sola Outdoor Single Sink 550mm (Overflow)

    Sola Outdoor Single Sink 550mm (Overflow)

    Google-Übersetzung,

    Das Sola Outdoor-Einzelspülbecken wurde als Ergänzung zu unserem bestehenden, ästhetisch ansprechenden Outdoor-Sortiment konzipiert. Es ist aus äußerst langlebigem Edelstahl 316 in Marinequalität gefertigt und kann vielseitig auf- oder untermontiert werden. In das Design ist außerdem ein integrierter Überlauf integriert.

    Seine cleveren, individuell gefalteten Abflusskanäle und WaterSense-Akustikkissen sorgen für eine leisere Nutzung und einen höheren Reinigungskomfort. Es ist in verschiedenen ansprechenden Ausführungen erhältlich, darunter gebürstetes Messing, gebürstetes Rotguss, gebürstetes Kupfer und Edelstahl.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersola-outdoor-single-sink-550mm-overflow
    • ProduktfamilieKitchen Sinks
    • ProduktgruppeSola
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-04-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    • Breite (mm)550
    • Tiefe (mm)450
    Verwandt
    • HauptmaterialStainless steel 316
    • Entwickelt inAustralien
    • Hergestellt inChina
    • Nettogewicht (kg)9.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_96_45
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungKitchen sinks
    • OmniClassNummer23-31 13 11
    • OmniClassTitelSingle Sinks
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit