Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AW Series Fine Pixel Pitch LED Display
AW Series Fine Pixel Pitch LED Display
AW Series Fine Pixel Pitch LED Display
AW Series Fine Pixel Pitch LED Display
AW Series Fine Pixel Pitch LED Display
    Absen

    AW Series Fine Pixel Pitch LED Display

    Google-Übersetzung,

    Die Produkte der A-Serie sind im globalen Markt für festinstallierte Außenwerbung im mittleren bis oberen Preissegment positioniert und verfügen über Wettbewerbsvorteile wie hohe Stabilität, hervorragende Bildleistung und niedrige Betriebskosten.

    Die Produkte der A-Serie können eine Helligkeit von 10.000 Nits erreichen und sind sonnenbeständig. Sie zeichnen sich durch hohe Stabilität und garantierte Qualität aus, bieten ultraklare Farben und eine hervorragende Bildleistung, sind hocheffizient und energiesparend und können bis zu 40 % der Stromkosten einsparen. Das leichte und schlanke Design ist schlicht und schön, lässt sich flexibel installieren und ist leicht zu warten. Die Produkte der A-Serie werden hauptsächlich in Gebäuden für Werbeträger, Digital Signage, Stadien, Verkehrsknotenpunkte, Street View-Werbung und anderen festen Anwendungsbereichen als Träger für Videowiedergabe und Informationsveröffentlichung eingesetzt.

    Spezifikation
    • Absen USA is a global leader in LED display solutions, delivering state-of-the-art indoor and outdoor LED screens for a wide range of industries. Their advanced video walls, LED signage, and digital display systems are trusted by businesses and institutions looking to create immersive and engaging environments.

      From fine pitch LED displays ideal for control rooms and broadcast studios to large outdoor LED video boards used in stadiums and public spaces, Absen’s products offer exceptional image clarity and color accuracy. With seamless design and seamless integration, Absen displays enhance both form and function in any setting.

      Their portfolio includes rental LED displays for live events, commercial LED screens for retail and corporate environments, and fixed installation displays built for long-term use. Absen also specializes in AV integration and broadcast display technology, making them a preferred choice for virtual production stages and interactive media.

      All Absen products are built for performance and efficiency, featuring energy-efficient displays and both front and rear serviceability to simplify maintenance. They also offer custom LED solutions tailored to meet specific project needs, from control room displays to interactive LED walls and large-scale digital signage solutions.

      With decades of global experience, Absen continues to lead the industry in reliable, high-performance LED display performance that transforms how the world sees and communicates.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummeraw-series
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeAW Series
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-19
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_23
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDisplay screens
    • Klassifizierung40 62 43
    • Format2014TitelLarge Display Screens
    • OmniClassNummer23-19 11 25
    • OmniClassTitelDisplay Screens