Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vika floor screen without luminaire, 427
Abstracta

Vika floor screen without luminaire, 427

Google-Übersetzung,

In Zusammenarbeit mit dem Designer Khodi Feiz verfolgt Abstracta einen neuen Ansatz für akustische Beleuchtung – einen, der eine friedliche Atmosphäre schaffen soll. Das Ergebnis ist Vika, ein skulpturaler Bodenschirm, der atmosphärisches Licht ausstrahlt und gleichzeitig sowohl niederfrequente als auch hochfrequente Geräusche dämpft. „Es ist eine andere Art, über Klang und Licht nachzudenken“, sagt Feiz.

Spezifikation
  • Vika can be used to divide a large space into smaller rooms, creating a better soundscape and a quieter atmosphere.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerVika-floor-screen-without-luminaire-427
  • ProduktfamilieAcoustic
  • ProduktgruppeVika
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1540
  • Breite (mm)427
  • Tiefe (mm)231
Verwandt
  • HauptmaterialPET
  • Sekundär MaterialStoff
  • Entwickelt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Bürotrennwände und Abschirmungen
  • IFCClassificationEinrichtungselement

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Ozeanien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit