Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hinge Floor Screen
Hinge Floor Screen
Hinge Floor Screen
Hinge Floor Screen
Hinge Floor Screen
    Abstracta

    Hinge Floor Screen

    Google-Übersetzung,

    Hinge, ein Produkt der kreativen Vision von Eddie Gustafsson, einem langjährigen Weggefährten von Abstracta, ist für die Zukunft konzipiert – heute, morgen und überall dort, wo sich die Arbeitswelt weiterentwickelt. Entwickelt für dynamische Umgebungen, bietet Hinge akustischen Komfort durch ein Design, das auch in Zukunft relevant, ästhetisch und anpassungsfähig bleibt und gleichzeitig Ruhe und Klarheit vermittelt.

    Schlank im Profil, modern im Ausdruck und durchdacht in jedem Detail, bringt Hinge Absicht in den Arbeitsplatz, ohne im Gegenzug Aufmerksamkeit zu fordern – ein komplettes Akustik-Trennwandsystem, das sich durch selbstbewusste Zurückhaltung auszeichnet.

    Ob Sie eine einzelne Schreibtischabtrennung, einen vollständig geschlossenen Arbeitsbereich oder eine freistehende Raumteilerlösung benötigen – Hinge bietet Konfigurationen, die auf unterschiedliche räumliche Bedürfnisse zugeschnitten sind und dabei eine einheitliche Designsprache verfolgen.

    Die Scharnier-Bodenwand ist in Einzel-, Doppel- oder Dreifachkonfigurationen sowie als Bodenwandkabine für Schreibtische erhältlich, die entweder in U- oder Z-Form konfiguriert werden können. Alle Bodenwände sind mit Rollen erhältlich.

    Das Design basiert auf einer leichten Akustikplatte und kombiniert zwei ultradünne, 2 mm starke MDF-Platten mit einem Luftspalt. Das Ergebnis ist ein leichter, stabiler Akustikkern, der bei minimalem Materialverbrauch eine gute Schallabsorption erzielt.

    Spezifikation
      • Floor Screen Single
        Single panel.

        800×1550 mm*

        800×1610 mm**


        *Including black, white or grey legs.
        **Including black, white or grey legs with castors.
        (Specified above as width x height).

      • Floor Screen Double
        Can be angled as desired or kept straight.

        1600×1550 mm* (folds at 800 mm)

        1600×1610 mm** (folds at 800 mm)


        *Including black, white or grey legs.
        **Including black, white or grey legs with castors.
        (Specified above as width x height).

      • Floor Screen Triple
        Can be angled as desired or kept straight.

        2400×1550 mm* (folds at 800 and 1600 mm)

        2400×1610 mm** (folds at 800 and 1600 mm)


        *Including black, white or grey legs.
        **Including black, white or grey legs with castors.
        (Specified above as width x height).

      • Floor Screen Booth
        Booth for desks*
        Can be configured as a U or a Z.


        For desk size:1200×800 mm
        Width: 2800 mm (folds at 800 and 2000 mm)
        Height: 1550 mm


        For desk size: 1400×800 mm
        Width: 3000 mm (folds at 800 and 2200 mm)
        Height: 1550 mm


        For desk size: 1600×800 mm
        Width: 3200 mm (folds at 800 and 2400 mm)
        Height: 1550 mm


        *Including black, white or grey legs.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhinge-floor-screen
    • ProduktfamilieAcoustic
    • ProduktgruppeHinge
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-09
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotrennwände und Abschirmungen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit