Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Moon Absorber
Abstracta

Moon Absorber

Google-Übersetzung,

Ein kugelförmiger Schallabsorber von funktionaler Präzision, innovativem Design und außergewöhnlicher Akustik. Durch seine Form und die großzügige Dimensionierung kann er sowohl hoch- als auch tieffrequente Umgebungsgeräusche effektiv absorbieren. „Ich habe viel über den Weltraum und den Mond nachgedacht – über die Art Vakuum, die dort herrscht. Ein Ort mit Licht und doch völliger Stille“, bemerkt Bernstrand.

Spezifikation
    • Ceiling mounting bracket included.
      Power cord length 4 m.

    Moon absorber

    Ø550 mm

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerMoon-Absorber
  • ProduktfamilieAcoustic
  • ProduktgruppeMoon
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-06-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)550
  • Breite (mm)550
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Schalldämmungselemente
  • IFCClassificationMöbel
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_25_05
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAcoustic panel systems
  • OmniClassNummer23-21 23 00
  • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Ozeanien Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit