Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Softline 50 floor screen w 800
Softline 50 floor screen w 800
    Abstracta

    Softline 50 floor screen w 800

    Google-Übersetzung,
    Nicht umsonst ist Softline zu einem zeitlosen Klassiker geworden. Sein genial schlichtes Design und seine freundliche Haptik, kombiniert mit seinen hervorragenden schallabsorbierenden Eigenschaften, machen es zu einem funktionalen Favoriten an Arbeitsplätzen weltweit. Der Paravent besteht aus einer schallabsorbierenden Füllung, die in einem Massivholzrahmen montiert ist. Der Paravent ist beidseitig mit Stoff bezogen. Metallfüße (Farben: Chrom, Schwarz, Weiß und Grau). Verfügbare Höhen: 5, 50 oder 100 mm. Die Verbinder ermöglichen es, mehrere Bildschirme in Reihe oder im Winkel zu verbinden.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSoftline_50_w800
    • ProduktfamilieAcoustic
    • ProduktgruppeSoftline
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-08-18
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Bürotrennwände und Abschirmungen
    • IFCClassificationMöbel
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika Ozeanien Afrika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit