Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. here !

Akzeptieren
;

BASE SLATE Duschwannen 1000x800mm

Unique ref.: BASE_SLATE_Shower_Tray_1000x800mm
Marke: Acquabella
Produkt Familie: Base
Produkt Gruppe: Shower Trays
Breite (mm): 800
Höhe (mm): 1000
Tiefe (mm): 26
Publishing Datum: 2019-04-10
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (11)
Qualität und ein einzigartiges Design, das sich an alle Ecken und räumlichen Gegebenheiten anpasst. Die BASE-Duschwanne entstand mit der Identität der Maßanfertigung – eine Eigenschaft, die uns bis heute begleitet. Kreieren Sie den für Sie perfekten Raum, der Ihre Sinne weckt, und schaffen Sie ein Badezimmer in unvergleichlicher Verarbeitung.

Rutschfestigkeit klasse 3, resistent gegen temperaturschock, schlagfest, mit hd texturen, einfach zu schneiden.


Material 1: Polyurethane
Material 2: Polyurethane
Designed in: Spain
Hergestellt in: Spain
Gewicht (kg): 32.5

BIMobject Kategorie: Sanitär und Bad - Duschwannen
IFC Klassifikation: Sanitary Terminal
UNSPSC Name: Sanitary ware
UNSPSC Code: 301815
Uniclass 1.4 Code: L72143
Uniclass 1.4 Beschreibung: Shower trays
Uniclass 2.0 Code: PR-35-06-84
Uniclass 2.0 Beschreibung: Shower Trays
Uniclass 2015 Code: Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 Beschreibung: Shower trays
NBS Reference Code: 35-06-84
NBS Reference Beschreibung: Shower Trays
OmniClass-Nummer: 23-31 15 11
OmniClass-Bezeichnung: Bath Shower Units
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
Sanitary - Shower trays

Name Wert
Depth 1000
Height 26 mm
Integral Finish Slate
Material polyurethane
Width 800 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Name Wert
Material polyurethane

BIMobject®