Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Action Zone One

Action Zone One

Google-Übersetzung,

Aktionszone Eins ™

Das Action Zone One ™ Bodensystem verfügt über ein werkseitig gefertigtes Unterbodensystem mit T-Block-Halterungen aus recyceltem Polymer zur Vibrationskontrolle, vertikalen sportlichen Ablenkung und horizontalen Ausdehnung. Durchgehende 5/8-Zoll-Streifenschaumstoffe in Kombination mit Naturkautschukpolstern sorgen für optimalen Ballrücksprung, Vibrationsdämpfung und gleichmäßige Spielbarkeit und maximieren gleichzeitig Komfort, Sicherheit und Leistung der Sportler.

Systemübersicht

  • Systemhöhe 2-9/16" (65 mm) bei Verwendung von 25/32" (20 mm) Bodenbelag
  • Werkseitig gefertigtes Unterbodensystem sorgt für Festigkeit und Stabilität
  • Die elastische Schicht ermöglicht einen gleichmäßigen Luftstrom im gesamten Unterboden
  • Einlagige Nennummantelung
  • 3 x 4 Zoll (76 mm x 102 mm) belüftete Gummibasis
  • T-Block-Ankerhalterungen aus recyceltem Material
  • 5/8 (16 mm) Naturkautschuk-Pads
Spezifikation
  • Action Floor Systems is a leading sports flooring manufacturer offering maple sports flooring systems and synthetic sports flooring for high-performance athletic environments. Since 1988, they’ve delivered durable permanent hardwood courts and portable hardwood floors like NitroPanel®, along with anchored resilient sport systems and floating floor sports systems for optimal shock absorption. Their portfolio includes commercial polyurethane flooring, epoxy sports floor systems, and RexCourt vinyl sports flooring, all designed for longevity and aesthetics. Ideal for multi-use spaces, their portable flooring systems, Stage flooring systems, QuickCourt modular surfacing, Action Herculan PB Pro pickleball courts, and ReFlex recycled rubber flooring offer versatile solutions. They also protect investments with AirRide protective floor cover during events. As eco-conscious innovators, Action Floors delivers FIBA-certified maple systems, PUR-compliant sport floors, and forest stewardship certified flooring, reflecting a commitment to research-based sports floor innovation. Whether installing indoor tennis court flooring, renovating a gymnasium floor, or fitting a multi-sport facility, they apply athlete-first, science-driven expertise.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeraf-007
  • ProduktfamilieFlooring
  • ProduktgruppeWood Athletic Flooring
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2011-01-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBodenbeläge - Holzbeläge und Parkettböden

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien