Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JL Industries | FE, Valve & Hose Cabinet Embassy
JL Industries | FE, Valve & Hose Cabinet Embassy

    JL Industries | FE, Valve & Hose Cabinet Embassy

    Google-Übersetzung,

    Die vollständig versenkten Embassy-Schränke verfügen über den elegantesten Türstil in unserer Produktlinie. Die übergroße Tür verbirgt die Wanne und die Verkleidung. Wählen Sie passend zu Ihrer Einrichtung aus Bronze, Messing, Edelstahl, Aluminium oder lackiertem Stahl.

    Feuerlöscher separat erhältlich.

    Spezifikation
    • Door and Trim Construction: These 7/8" formed design cabinet doors are available in five materials and feature two concealed hinges with concealed handle and roller catch.  Select from:

      Powder-coated Steel

      # 4 Satin Stainless Steel

      US 10 Satin Bronze

      US 3 Polished Brass

      Clear Anodized Aluminum

      Trim Style and Depth: None

      Tub: Constructed of cold rolled steel with white powder-coat finish standard.

      FD Valve and Hose Cabinets:   The 5900 Series is equipped with a shelf and plumbing knockouts  Fire-rated cabinets do not come with knockouts.

        Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

        Door Styles: 

        V Vertical Duo with Concealed Pull

        W Vertical Duo with SAF-T-LOK™ & Pull

        S21 Solid Door with Concealed Pull

        L22 Solid Door with SAF-T-LOK™ & Pull

      Door Glazing:  Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerActivar-FEC-Embassy
    • ProduktfamilieFire Protection
    • ProduktgruppeFire Extinguisher Cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
    • UNSPSCNameFire protection
    • UNSPSCCode4619
    • Klassifizierung10 44 13
    • Format2014TitelFire Protection Cabinets
    • OmniClassNummer23-29 25 11 11
    • OmniClassTitelFire Fighting Terminal Components
    • CSIUniFormatIICodeD4030
    • CSIUniFormatIITitleFire Protection Specialties
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit