Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Alum

JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Alum

Google-Übersetzung,

Wenn Sie sich für den Crownline-Schlauch- und Feuerwehrventilschrank entscheiden, entscheiden Sie sich für einen langlebigen, korrosionsbeständigen Aluminiumschrank mit 11 Türvarianten zur Aufnahme einer bis zu 125 Fuß langen Schlauchhalterung, eines Feuerwehrventils oder einer Kombination aus Schlauchhalterung und Feuerwehrventil bzw. Feuerlöscher.

Spezifikation
  • Door and Trim: Clear anodized aluminum. 1 3/4" Trim on face and door.  These flush cabinet doors are mounted in a 5/8" door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.

      Trim Style and Depth:
      Recessed - 3/8" flat trim or trimless.
      Semi-Recessed - 1 1/4" Square Edge or 2 1/2" rolled edge.
      Surface-mounted. 
      1 3/4" face trim on frame and 1 1/4" trim on doors with glass.

    Tub: White powder-coated cold rolled steel. Surface mount cabinets have aluminum tubs.

    Fire-Rated FX2 Option Available: Yes. 

    Door Styles: Options available on product page.

    Door Glazing: Clear acrylic, clear wire glass with safety film, bronze or gray acrylic, tempered glass, laminated safety glass.

    Knockouts: See Submittal or Catalog page for locations of knockouts for plumbing fire department valves for non-rated models.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerActivar-HV-Crownline-AL-6000-7000
  • ProduktfamilieFire Protection
  • ProduktgruppeValve and Hose Cabinets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-12-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
  • Klassifizierung10 44 13
  • Format2014TitelFire Protection Cabinets
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit