Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JL Industries | FE Cabinet Security Detention CSF
JL Industries | FE Cabinet Security Detention CSF

    JL Industries | FE Cabinet Security Detention CSF

    Google-Übersetzung,

    Die Sicherheits- und Aufbewahrungsschränke von JL für Feuerlöscher, Feuerwehrschläuche oder Feuerwehrventile sind so konstruiert, dass sie höchsten Sicherheitsanforderungen in Bereichen gerecht werden, in denen Brandschutz erforderlich ist.

    Mehrere Optionen für Riegelschlösser und Haftschlösser sowie spezielle Schlossvorbereitungen ermöglichen eine individuelle Anpassung an die Bedürfnisse der jeweiligen Institution.

    Spezifikation
    • SPECIFICATIONS: 

      Tub Material: 12 gauge cold rolled steel (CRS) with masonry anchors 

      Trim Material: 12 gauge cold rolled steel (CRS), full recessed 1/8" square flat, semi-recessed 2-½" square trim, surface mount square trim 

      Door Material & Style: 20 gauge cold rolled steel; solid door with security prep or lock installed 

      Insulation: Foil-faced mineral wool 

      Hinge: Continuous hinge, 12 gauge cold rolled steel, powder coat white, opens to 135° 

      Insulation: An inner tub of the same material and finish as the frame surrounded by fire-resistant material 

      Finish: White powder coat 

      ADA Compliance: Cabinet cannot protrude more than 4" and the handle cannot be mounted more than 48" above finished floor. Surface-mount does not comply with ADA. 

      FIRE-RATINGS: 

      Fire Rating: Intertek Warnock Hersey listed and labeled up to 2 hours in accordance with ASME E814 and CAN/ULC-S115 

      OPTIONS: 

      Lock Preps: Mortise cam, mortise deadbolt, detention deadbolt, detention deadbolt Mogul, detention slam, detention slam Mogul 

      Finish: Red, black, other powder coat colors 

      Lettering: Silkscreen, engraving 

      ADDITIONAL ACCESSORIES (sold separately) 

      Die cuts, decals, plastic signs 

      See supplemental submittals for more information on various options and accessories.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerJL-Industries-security-series-heavy-gauge-detention-cabinet-csf
    • ProduktfamilieFire Protection
    • ProduktgruppeFire Extinguisher Cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-01-26
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28_29
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire extinguisher cabinets
    • Klassifizierung10 44 13
    • Format2014TitelFire Protection Cabinets
    • OmniClassNummer23-29 25 11 11
    • OmniClassTitelFire Fighting Terminal Components
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit