Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series
JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series
JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series
JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series
JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series
JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series

    JL Industries | AED Cabinet LifeStart 1400 Series

    4.2 von 5 Sternen4.2(17 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die LifeStart™ AED-Schränkserie – Entwickelt, um die meisten heute auf dem Markt erhältlichen AEDs aufzunehmen.
    Einbau- und Halbeinbaumodelle erfüllen die ADA-Anforderungen für 4"-Projektionen. Wählen Sie aus einer Stahl-, Edelstahl- oder Aluminiumkonstruktion.

    AED separat erhältlich.

    Spezifikation
    • Trim Construction: 1-3/4” trim on face. 

      Material: #4 Stainless Steel, Clear Anodized Aluminum, CRS with White Powder-coat Finish 

      Door: Formed door with 1-1/4” trim, with a 5/8” door stop are attached by a continuous hinge and equipped with zinc-plated handle and roller catch.  View AED through a clear acrylic window with graphics.

      Trim Style & Depth:
      Recessed – 3/8” flat trim
      Semi-Recessed – 1-1/2” square edge or 3” rolled edge.  
      Surface-mount has a square edge.

      Door Styles: Select from fully glazed or solid door, and acrylic or tempered glazing. See product page for more information.

      Tub: Cold rolled steel with white powder-coat finish except for surface-mounted models.

      Alarm: 85 db Commander (audible) alarm standard (battery operated).  On/off key switch on exterior of cabinet.

      Fire-Rated FX2 Option Available: Yes

      The Sudden Cardiac Arrest Foundation provides a list of states that require AED’s.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerActivar-AED-1400-Series
    • ProduktfamilieFire Protection
    • ProduktgruppeAED Cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-12-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_80_77_28
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungEquipment enclosures, cabinets, boxes and housings
    • Klassifizierung10 43 13
    • Format2014TitelDefibrillator Cabinets
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit