Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW
JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW

    JL Industries | Access Panel Wallboard Frame TMW

    Google-Übersetzung,
    Das TMW ist eine verdeckte Rahmenzugangsplatte mit integrierter Wandleistenleiste und anstreichbarer Tür- und Rahmenlippe, die ein nahtloses, integriertes Aussehen für jede Wand- oder Deckenzugangstür bietet.
    Spezifikation
    • Frame: 16 gauge with 1" drywall bead that can be taped and mudded.

      Door: 16 gauge steel with concealed continuous hinge.

      Finish: White powder coat paint.

      Lock: Flush screwdriver-operated cam (C).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerActivar-AP-CF-Wallboard-TMW
    • ProduktfamilieAccess Panels
    • ProduktgruppeNon-Rated Access Panels
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Revisionstüren und -klappen
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_36_01
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAccess panels
    • Klassifizierung08 31 16
    • Format2014TitelAccess Panels and Frames
    • OmniClassNummer23-17 11 29
    • OmniClassTitelAccess Panels
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit