Unique ref.: | Rainscreen_Systems_Series_MB |
---|---|
Marke: | AdermaLocatelli |
Produkt Familie: | Cladding System |
Produkt Gruppe: | MB System |
Publishing Datum: | 2018-01-12 |
Versionsnummer: | 2 |
Typ: | Muster (Modell) |
Produktbeschreibung: | https://www.adermalocatelli.it/en/productfamily/3-facades/7-ventilated-fac... |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | |
Produkt Zertifizierung: | https://www.adermalocatelli.it/it/login?ref=%2Fit%2F |
Technische Beschreibung: | https://www.adermalocatelli.it/en/productfamily/3-facades/7-ventilated-fac... |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/adermalocatelli/product/rainscreen_systems_series_mb
Material 1: | Steel |
---|---|
Material 2: | Steel |
Designed in: | Italy |
Hergestellt in: | Italy |
BIMobject Kategorie: | Wände - Fassadensysteme |
---|---|
IFC Klassifikation: | Curtain Wall |
Uniclass 1.4 Code: | L3811 |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Curtain walls, rainscreen cladding |
Uniclass 2.0 Code: | SS-25-10-20 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Curtain Walling Systems |
Uniclass 2015 Code: | Pr_20_85_09_23 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Curtain wall adjustable support brackets |
NBS Reference Code: | 25-10-20 |
NBS Reference Beschreibung: | Curtain Walling Systems |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 04 42 43 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Stone Panels for Curtain Walls |
OmniClass-Nummer: | 23-13 33 19 11 |
OmniClass-Bezeichnung: | Cladding and Curtainwall Panels |
CSI UniFormat II Code: | B2010 |
CSI UniFormat II Title: | Exterior Walls |
Name | Wert |
---|---|
Application | wall |
Finish Material | Steel ; Stainless steel |
Method Of Attachment | Anchor bolt |
Panel Thickness | 12 mm — 40 mm |
Panel Width | 100 mm — 1400 mm |
Product Type | Anchor bracket |
Standards | EN 1090 |
Thickness | 60 mm — 500 mm |
BIMobject®