Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Teak Decking
Teak Decking
Teak Decking
Teak Decking
Teak Decking

    Teak Decking

    Google-Übersetzung,

    Teak ( Tectona grandis ) ist sowohl in der Farbe als auch im Gewicht leichter als Ipe. Seine Farbe reicht von gelbbraun bis dunkelgoldbraun und wird mit zunehmendem Alter dunkler. Da es weniger dicht ist als Ipe, ist Teak im Allgemeinen auch einfacher zu bearbeiten.

    Hochwertige, umweltbewusste Terrassendielen

    Teak kommt auf der ganzen Welt vor, in Südostasien, Ostindien, Afrika und Amerika. Unser Teak wird in 20–50 Jahre alten Plantagen angebaut, was bedeutet, dass Sie das härteste und langlebigste Holz erhalten, ohne die Umwelt zu schädigen. Es ist ein 100 % erneuerbares Produkt, das garantiert lange hält!

    Wahre, echte Teakdecks

    Viele Menschen suchen nach echten Teakholz-Terrassendielen, da einige Unternehmen versuchen, minderwertige Hölzer (wie Afrormosia) als echtes Teakholz zu verpfänden, wenn es nicht einmal verwandt ist. Im Zweifelsfall bezieht sich die Holzwelt auf den botanischen lateinischen Namen Tectona grandis . Das gesamte Teakholz, das wir verkaufen, ist von der Art Tectona grandis .

    Spezifikation
    • Botanical Name: Tectona grandis 

      Common Name:  Teak

      General Characteristics: Color varies from a yellow brown to dark golden brown, darkening with age. Course, uneven texture with straight grain and oily feel.

      Moisture Content of Decking: Our Teak Decking is specially dried for use on exterior projects.
      We also sell Teak lumber kiln dried specifically for interior use. DO NOT use kiln dried interior lumber in exterior projects as it will expand.  Teak Decking dried for exterior use will shrink inside.

      Janka side hardness:   1,070 lb at 12% moisture content. 

      Bending Strength:   14,600 psi

      Working Properties:  Works with moderate ease, but silica content can have a blunting effect on cutters. Glues and finishes nicely, although pretreatment may be necessary.  Must be predrilled for fastening.

      Distribution: Asia, Africa, Latin America 

      Durability:  Teak is very durable, especially when harvested from older trees. Naturally resists rot, mold, mildew, and insects.

      Uses: Outdoor Decking, flooring, boat building, furniture, decorative objects

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTeak-Decking
    • ProduktfamilieWood Decking
    • ProduktgruppeTeak
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-08-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Filigrandecken und Böden
    • IFCClassificationFloor
    • UNSPSCNameWood flooring
    • UNSPSCCode30161702
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_20
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlooring and decking systems
    • Klassifizierung09 64 00
    • Format2014TitelWood Flooring
    • OmniClassNummer23-15 17 13 11
    • OmniClassTitelWood Flooring

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit