Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AEG Free Standing Washer HEC 54 XL White
AEG

AEG Free Standing Washer HEC 54 XL White

4.7 von 5 Sternen4.7(21 Bewertungen)
Waschen. Trocken. Sparen. In einem Durchgang. Mit AEG Wasch-Trocknern kannst du eine Ladung unterbrechungsfrei waschen und trocknen oder jede Funktion separat verwenden und entweder waschen, trocknen oder nur dampfen.
Spezifikation
  • L6FBE740G 914913003 L6FBR842G 914913029 L6FBG842R 914913034 L6FBN6862 914913062 L6FBL740I 914913406 L6FBI48S 914913428 L6FBI861N 914913444 L6FBI841N 914913445 L6FBI741N 914913446 LFW6I7261B 914913457 L6FBN5740 914913479 L6FBL742I 914913503
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAEG_Free_Standing_Washer_HEC_54_XL_White
  • ProduktfamilieWasher
  • ProduktgruppeFree Standing Washer
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-05-06
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)850
  • Breite (mm)600
  • Tiefe (mm)572
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)71.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_21
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDishwashers
  • Klassifizierung11 48 13
  • Format2014TitelCommercial Dishwashers
  • OmniClassNummer23-21 23 25
  • OmniClassTitelResidential Dishwashers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit