AMR (AM Rapid Recovery)
Die AMR (Advanced Modular Rapid Recovery) Warmwasserbereiter bieten eine komplette Warmwasserbereitungslösung in einem praktischen Paket. Mit integriertem Wärmepuffer, Pumpe und erforderlicher Verrohrung ist die AMR-Serie die einfachste Lösung für die Brauchwassererwärmung von 199 bis 500 MBH. AMR enthält die besten Funktionen der AM-Serie, von der. Mit integrierter Redundanz und geringem Platzbedarf ist der AMR für eine schnelle Installation bereit, um Ihre Brauchwasser-Heizungsanlage schnell in Betrieb zu nehmen. Für noch größere Installationen können mehrere Einheiten mit einem seitlichen Abstand von nahezu Null aufgestellt werden.
Der AMR wird versandfertig geliefert, um an ein Brauchwasserheizungssystem angeschlossen zu werden, um sofort heißes Wasser bereitzustellen. Als Zubehör kann ein Mischventil für eine komplette Wassererwärmungslösung geliefert werden. Der AMR eignet sich hervorragend für Neubauten, um Platz zu sparen, sowie für den Austausch vorhandener Geräte. Alle Größen passen durch eine Standardtür. Wie bei allen Boilern und Warmwasserbereitern von AERCO sind hohe Effizienz und niedrige Emissionen charakteristische Merkmale, um die beste Leistung für Ihr System zu erzielen. Erhältlich in 199, 250, 399 und 500 MBH.
Funktionen und Vorteile
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
USA |