Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Canopy for inlet A-EMM

Unique ref.: A-EMM
Marke: AERECO Nordic Countries
Produkt Familie: Canopy and channel for inlet
Produkt Gruppe: A-EMM
Breite (mm): 385
Höhe (mm): 35
Tiefe (mm): 47
Publishing Datum: 2018-12-06
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (2)
Acoustic canopy with insect grille

External air inlet canopies are intended to protect the elements of the frame (windows, walls, casings), supporting the holes for air passage against bad weather and water infiltration. Their role is also aesthetics as they ensure the façade integration. Other functions such as soundproofing, anti-insect protection, etc. also exist.


Material 1: PVC
Material 2:
Designed in: France
Hergestellt in: France
Gewicht (kg): 0.174

BIMobject Kategorie: HLK - Technik - Mechanische Belüftung
IFC Klassifikation: Air Terminal
UNSPSC Name: Air exhausters
UNSPSC Code: 40101502
Uniclass 1.4 Code: JU88
Uniclass 1.4 Beschreibung: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Code: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Beschreibung: Air Terminals
Uniclass 2015 Code: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Beschreibung: Terminal units
NBS Reference Code: 75-48-02
NBS Reference Beschreibung: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass-Nummer: 23-33 41 17
OmniClass-Bezeichnung: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Name Wert
Depth 47 mm
Height 35 mm
Width 385 mm

BIMobject®