Wir nutzen Cookies für die Bereitstellung unserer Services.. Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu..
;

Air inlet EAH²

Unique ref.: EAH2
Marke: AERECO Nordic Countries
Produkt Familie: Air inlet
Produkt Gruppe: EAH²
Breite (mm): 330
Höhe (mm): 57
Tiefe (mm): 34
Publishing Datum: 2018-12-06
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (2)
Humidity sensitive air inlet for rolling shutter casings

Flat design for perfect integration

With its flat design and its special airtightness sleeve, the EAH² air inlet is perfectly fitted to equip rolling shutter casings. The air is admitted in the room through the top of the product, the hole and shutter are not visible for the occupant. Its mechanical sensor modulates the airflow according to the local humidity, automatically and without electricity.

An optional closing and opening device is available to manually fix the airflow to the minimum or maximum, if requested.

A patented* specific sleeve is proposed as accessory to increase the airflows of the standard versions.

* patent pending


Material 1: Polystyrene (EPS)
Material 2: ABS
Designed in: France
Hergestellt in: France
Gewicht (kg): 0.156

BIMobject Kategorie: HLK - Technik - Mechanische Belüftung
IFC Klassifikation: Air Terminal
UNSPSC Name: Air exhausters
UNSPSC Code: 40101502
Uniclass 1.4 Code: JU88
Uniclass 1.4 Beschreibung: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Code: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Beschreibung: Air Terminals
Uniclass 2015 Code: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Beschreibung: Terminal units
NBS Reference Code: 75-48-02
NBS Reference Beschreibung: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass-Nummer: 23-33 41 17
OmniClass-Bezeichnung: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Name Wert
Depth 34 mm
Height 57 mm
Width 330 mm

Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.