Mit der Nutzung unserer Services stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu. Hier !

Akzeptieren
;

Air inlet EHA²

Unique ref.: EHA2
Marke: AERECO Nordic Countries
Produkt Familie: Air inlet
Produkt Gruppe: EHA²
Breite (mm): 423
Höhe (mm): 54
Tiefe (mm): 59
Publishing Datum: 2018-12-06
Versionsnummer: 1
Typ: Objekt (Einzelobjekt)
Download (2)
Acoustic humidity sensitive air inlet

Stylish design, with maximum functions

The stylish design of the EHA² air inlet enables perfect integration on most windows or rolling shutter casings. With the inclusion of high efficiency acoustic foam the product reaches an acoustic attenuation of up to 42 dB when mounted with the special base and canopy. An optional device allows on demand manually closing or opening of the air inlet, complementing the humidity sensitive function available on the EHA².


Material 1: Polystyrene (EPS)
Material 2: ABS
Designed in: France
Hergestellt in: France
Gewicht (kg): 0.271

BIMobject Kategorie: HLK - Technik - Mechanische Belüftung
IFC Klassifikation: Air Terminal
UNSPSC Name: Air exhausters
UNSPSC Code: 40101502
Uniclass 1.4 Code: JU88
Uniclass 1.4 Beschreibung: Air terminal devices
Uniclass 2.0 Code: PR-75-48-02
Uniclass 2.0 Beschreibung: Air Terminals
Uniclass 2015 Code: Pr_70_55_51_52
Uniclass 2015 Beschreibung: Terminal units
NBS Reference Code: 75-48-02
NBS Reference Beschreibung: Air Terminals
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 36 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Air Terminal Units
OmniClass-Nummer: 23-33 41 17
OmniClass-Bezeichnung: Terminal Air Units
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
Dieses Produkt ist verfügbar in:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

HVAC - Mechanical Ventilation

Name Wert
Depth 59 mm
Height 54 mm
Width 423 mm

BIMobject®