Unique ref.: | Enviroblock |
---|---|
Marke: | Aggregate Industries |
Produkt Familie: | Building Products |
Produkt Gruppe: | Enviroblock |
Publishing Datum: | 2018-11-07 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Baumaterial |
Enviroblock is produced from secondary and recycled materials in ISO 14001 compliant factories. We are proud to be the first company in the world to achieve BES 6001:2008 Responsible Sourcing Certificate from BRE Global (Very Good rating).
Produktbeschreibung: | https://www.aggregate.com/products-and-services/building-products/concrete... |
---|---|
Installationsanleitung: | |
Ausschreibungstexte: | https://www.aggregate.com/products-and-services/building-products/concrete... |
Produkt Zertifizierung: | |
Technische Beschreibung: | https://www.aggregate.com/products-and-services/building-products/concrete... |
Anleitungsvideo: | |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de/aggregate-industries/product/enviroblock
Material 1: | Concrete |
---|---|
Material 2: | |
Designed in: | United Kingdom |
Hergestellt in: | United Kingdom |
BIMobject Kategorie: | Baumaterialien - Mauerwerkssteine und -Blöcke |
---|---|
Uniclass 2015 Code: | Pr_20_93_52_01 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Aggregate concrete blocks |
NBS Reference Code: | 80-50-02 |
NBS Reference Beschreibung: | Aggregate Concrete Blocks |
OmniClass-Nummer: | 23-13 21 11 11 |
OmniClass-Bezeichnung: | Concrete Blocks |
Name | Wert |
---|---|
Application | commercial ; Industrial ; Residential |
Available Colours | Grey |
Colour | Grey |
Linear Dimensions | 440 mm |
Material | Concrete |
Recommended Use | Internal ; External |
Texture | Standard ; Paintgrade |
Thickness | 100 mm — 140 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Created By | bim@aggregate.com |
Description | Precast concrete block |
Length | 440 mm |
Name | Enviroblock |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Name | Wert |
---|---|
Asset Type | Fixed |
Category | Pr_20_93_52_01 |
Colour | Grey |
Created By | bim@aggregate.com |
Description | Precast concrete block |
Finish | Standard ; Paintgrade |
Manufacturer | Aggregate Industries |
Material | Concrete |
Name | Enviroblock |
Nominal Height | 215 mm |
Nominal Length | 440 mm |
Nominal Width | 100 mm — 140 mm |
BIMobject®