Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DANUBE Back-up High Pressure Gas Station
DANUBE Back-up High Pressure Gas Station

    DANUBE Back-up High Pressure Gas Station

    Google-Übersetzung,
    Die speziell für die Medizingasverteilung konzipierte Hochdrucktankstelle Donau verfügt über ein vollautomatisches Umschaltsystem zur kontinuierlichen Versorgung von Medizingasnetzen aus Flaschen oder Flaschenbündeln. Dieses Gerät passt sich Ihren Anforderungen an und kann als Hauptquelle oder als Backup-Quelle für Ihre Gaspipeline verwendet werden. Die Donau-Hochdrucktankstelle kann im Außen- oder Innenbereich und nach zwei Montagearten installiert werden: direkt an einer Wand oder vormontiert auf einem Raster.
    Spezifikation
    • - Modular configuration --- Compatible with all medical gases --- Available for single or double stage network standard --- With two maximum flow rates: 40 or 80 Nm3/h --- Exterior or interior mounting and direct or grid mounting - Simplified installation --- Reduced weight and dimensions --- Two-part equipment --- Use of standard tools --- Quick and intuitive assembly by just one technician - Ultra-reliable operation --- 100% automatic pneumatic inversion --- Piston regulator with patented valve --- Stable pressure guaranteed thanks to its two-stage pressure reduction system --- Immediate pressure readings (manometer always visible) Specifications - Available gases: O2, Air, N2O, CO2, N2 (Not compatible with acetylene and corrosive gases) - Number of cylinders: Configuration from 1 to n cylinders - Inlet pressure: Up to 200 bar - Outlet pressure SSN: Between 4 and 5 bar (preset to 5 bar) / DSN: Between 8 and 9 bar (preset to 8.5 bar) - Inlet fitting: A double ring for copper tube 5x10 mm - Outlet fitting: A double ring for copper tube 12x14 mm - Dimensions SSN: Main: 456x772 (mm) Back-up: 236x714 (mm) / DSN: Main: 456x608 (mm) Back-up: 236x714 (mm) - Weight Main unit: Between 13.5 kg and 16.7 kg according to product ref. / Back-up unit: Between 6.1 kg and 9.5 kg according to product ref. - Regulatory compliance: Class llb medical device with CE 0459 marking, manufactured by Air Liquide Medical Systems S.A. ISO 7396-1 and ISO 10524-2 standards. Read the user manual carefully. - Life time: 15 years
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdanubebackup
    • ProduktfamilieMedical pipeline system
    • ProduktgruppeHigh Pressure Gas Station
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)714
    • Breite (mm)236
    • Tiefe (mm)214
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialKupfer
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)9.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationStrömungsverteiler
    • UNSPSCNameGas regulators
    • UNSPSCCode40142201
    • Classifications.Uniclass2015CodeCo_55_20_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas distribution complexes
    • OmniClassNummer23-25 33 00
    • OmniClassTitelMedical Gas Products
    • CSIUniFormatIICodeD3040
    • CSIUniFormatIITitleDistribution Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit