Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Minivac

Minivac

Google-Übersetzung,
Kompakte und unabhängige Vakuumanlage Ölfreie Technologie
Spezifikation
  • - Oil-less piston vacuum pumps (PS) or oil-free rotary vane vacuum pumps (ARICA) - Regulation by mechanical vacuum switch for MINIVAC 1 - Regulation by MILLENIUM or CYCLIC 2020 for MINIVAC 2 and 3 - Receiver : 70 litres - Inlet bacterial filtration - Set of suction and exhaust hoses - Ready-to-run plants - Fit to NF EN ISO 7396-1 and HTM BS standard
Technische Spezifikation
  • Referenznummerminivac
  • ProduktfamilieMedical pipeline system
  • ProduktgruppeVaccum pump
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)660
  • Breite (mm)860
  • Tiefe (mm)1265
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)220
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationStrömungsverteiler
  • UNSPSCNameGas regulators
  • UNSPSCCode40142201
  • Classifications.Uniclass2015CodeCo_55_20_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas distribution complexes
  • OmniClassNummer23-25 33 00
  • OmniClassTitelMedical Gas Products
  • CSIUniFormatIICodeD3040
  • CSIUniFormatIITitleDistribution Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit