Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pigtail
Pigtail

    Pigtail

    Google-Übersetzung,
    Pigtails sind die letzten Anschlüsse der Hochdrucktankstelle. Sie versorgen das Gasnetz, indem sie die Ventilkästen mit Hochdruckflaschen verbinden.
    Spezifikation
    • - Simplified use --- Simply tighten/loosen by hand to replace cylinders ---Modifiable mounting direction, from the right or from the left - Compact --- Guaranteed safety --- Connected by hand, impossible to disconnect under pressure --- Pigtail sealed with the valve-box - Robustness --- Unbreakable connection with induction brazing --- Longer life (made of stainless steel) --- No damage to the connections on the cylinder side, thanks to tool-free connection - Pigtail --- Essential to the Danube gas station --- Safer supply to the network --- Tightened/loosened by hand, simple and no risk of damaging the connectors --- Greater modularity thanks to connection from the left or from the right Specifications - Available gases O2, Air, N2O, CO2 and N2 - Operating pressure Up to 200 bar - Inlet fi ttings NF and other standards - Weight 712.5 g - Materials 316 L stainless steel tube, brass fi ttings - Regulatory compliance Class lla medical device with CE 0459 marking, manufactured by Air Liquide Medical Systems S.A. ISO 21969 standard. Read the user manual carefully. - Life time 15 years
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpigtail
    • ProduktfamilieMedical pipeline system
    • ProduktgruppeHigh Pressure Gas Station
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)712
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationStrömungsverteiler
    • UNSPSCNameGas regulators
    • UNSPSCCode40142201
    • Classifications.Uniclass2015CodeCo_55_20_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas distribution complexes
    • OmniClassNummer23-25 33 00
    • OmniClassTitelMedical Gas Products
    • CSIUniFormatIICodeD3040
    • CSIUniFormatIITitleDistribution Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit