Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pressure sensor
Pressure sensor

    Pressure sensor

    Google-Übersetzung,
    Analoge Drucksensoren sind die Schlüsselkomponenten in der Drucküberwachung. Entlang des gesamten Netzes installiert, von der Hochdrucktankstelle bis zur Steckdose, sind sie die Informationsquelle von Vigi.
    Spezifikation
    • - Versatility --- Measurement range to 250 bar for gases and to -1000 bar for vacuum --- Adaptable to all medical gases - Safety --- Continuous monitoring of medical gas networks from the high pressure gas station --- to the wall outlet - Performance --- Immediate data transmission to Vigi --- Greater accuracy: pressure calculated in real time to within one tenth - Network pressure under control --- Continuous pressure measurement --- Perfect precision, data expressed to within one 10th Specifications - Electrical connection Mini-DIN, Pin 3: +Power, Pin 1: Signal, Red: +Power, Blue: Signal - Regulatory compliance CE marked product (directive 2004/108/CE), distributed by Air Liquide Medical Systems S.A. Read the user manual carefully. ISO 60601-1-2 standard. - Life time 10 years
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpressuresensor
    • ProduktfamilieMedical pipeline system
    • ProduktgruppeAlarm system
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-11-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)97
    • Breite (mm)23
    • Tiefe (mm)23
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
    • IFCClassificationStrömungsverteiler
    • UNSPSCNameGas regulators
    • UNSPSCCode40142201
    • Classifications.Uniclass2015CodeCo_55_20_50
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas distribution complexes
    • OmniClassNummer23-25 33 00
    • OmniClassTitelMedical Gas Products
    • CSIUniFormatIICodeD3040
    • CSIUniFormatIITitleDistribution Systems

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Spanien
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit