Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vacuum pump

Vacuum pump

Google-Übersetzung,
Automatische und kompakte Vakuumanlagen, die den geltenden medizinischen Normen entsprechen
Spezifikation
  • - Lubricated rotary vane vacuum pumps EVISA type - Shock mounts - Available regulation modes (see the set-up layout) - Fit to NF EN ISO 7396-1 and HTM BS standard - Option FLEXO constant vacuum : regulation device allowing to use small capacity receivers - Remote control with CYCLIC 2020 or PROCOM 2 control boards - Integrated parallel duplex bacterial filtration - Delivery pot for condensate recuperation - Integrated network alarm - Included suction and exhaust hoses
Technische Spezifikation
  • Referenznummervaccumpump
  • ProduktfamilieMedical pipeline system
  • ProduktgruppeVaccum pump
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2090
  • Breite (mm)795
  • Tiefe (mm)1745
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)833
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMedizintechnik - Medizinische Geräte
  • IFCClassificationStrömungsverteiler
  • UNSPSCNameGas regulators
  • UNSPSCCode40142201
  • Classifications.Uniclass2015CodeCo_55_20_50
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGas distribution complexes
  • OmniClassNummer23-25 33 00
  • OmniClassTitelMedical Gas Products
  • CSIUniFormatIICodeD3040
  • CSIUniFormatIITitleDistribution Systems

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Spanien
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit