Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
AirStar 10 Air Compressor

AirStar 10 Air Compressor

4.2 von 5 Sternen4.2(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Revolutionärer Luftkompressor mit Membrantrockner-Technologie. Jedes AirStar-Modell ist mit der Membrantrockner-Technologie ausgestattet – die Luft wird vierfach gefiltert, um sicherzustellen, dass sie sauberer und trockener als je zuvor ist. Spezialisierte Ingenieure konstruieren jeden AirStar-Luftkompressor aus Teilen, die in unserer 200.000 Quadratfuß großen Anlage hergestellt werden. Vom Entwurf bis zur Installation ist Air Techniques bei jedem Schritt dabei. - 100 % ölfrei - Ultratrockene, saubere Dentaldruckluft - Praktisch wartungsfrei - Das neue Membrantrocknersystem erzeugt die trockenste Druckluft bei maximaler Leistung - Verbesserte Ansaugfilter, neues Spülschalldämpfer-Design, Stoßdämpfer und flacher Rahmen Vibrationen und Geräusche - Kompakte Form für platzsparende Installation - Größe für Ihre Praxis Von Autodesk® Seek gehostetes BIM-Objekt, veröffentlicht von Courtesy BIMobject®
Spezifikation
  • Depth - 19.75" Dimensions with Sound Reducing Cover - 30"x25"x22.50" Full Load Amps - 8.0 Height - 28.5" Manufacturer Product Line - Air Compressor Number of Heads - 1 Recommended Number of Users - 1-2 Voltage - 115 Warranty - 60 Months Weight - 160 lbs. Width - 25"
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAirStar-10-Air-Compressor
  • ProduktfamilieDental Equipment
  • ProduktgruppeAir Compressor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2014-04-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)28.5
  • Breite (Inches)25
  • Tiefe (Inches)19.75
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)160
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Andere Geräte
  • IFCClassificationKompressor
  • UNSPSCNameCompressors
  • UNSPSCCode401516