Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Aidoo Pro Wi-Fi controller
Airzone

Aidoo Pro Wi-Fi controller

Google-Übersetzung,

Gerät zur Fernverwaltung und Integration von Geräten über die Cloud. Online-Steuerung mit der „Airzone Cloud“-App (verfügbar für iOS und Android). Drahtlose Dual-WLAN-Verbindung (2,4/5 GHz). Stromversorgung über das mitgelieferte externe Netzteil. Funktionen: • Gerätesteuerung und Fehlererkennung. • Konfigurierbarer digitaler Eingang für Fensteröffnungserkennung, Anwesenheitserkennung oder ECO-Funktion. • Integration über lokale und Cloud-API möglich. • Automatischer Wechsel des Betriebsmodus bei Anpassung von zwei Solltemperaturen. • Temperaturbegrenzung für Kühl- und Heizbetrieb. • Status-, Temperatur-, Modus- und Geschwindigkeits-Zeitpläne. • Cloud- und/oder kabelgebundene Integration mit Smart-Thermostaten von Drittanbietern (3PI). • Integration: Modbus RTU/TCP oder BACnet MS-TP/IP, Airzone-Thermostat, Lutron Palladiom-Thermostat, AirQ Box und AirQ Sensor. (AirQ ist regional verfügbar, Produktliste für Ihre Region finden Sie hier: support.airzonecontrol.com). • Lokale und Cloud-API-Integrationsdienste, mDNS-Multicast. Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter airzonecontrol.com.

Technische Spezifikation
  • Referenznummeraidoo-pro-wi-fi-controller
  • ProduktfamilieAZControl
  • ProduktgruppeAirzone Control
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-12-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)80
  • Breite (mm)92
  • Tiefe (mm)29
Verwandt
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (kg)0.13
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationController
  • ETIM-CodeEC010216
  • ETIM-NameFixed-application controller
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning systems
  • Klassifizierung23 09 33
  • Format2014TitelElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClassNummer23-27 15 23
  • OmniClassTitelHVAC Controls

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika Südamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit