Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE
    Airzone

    Intelligent thermostat BLUEFACE THINK LITE

    Blueface-Thermostate Grafische Schnittstelle mit kapazitivem Farbdisplay zur Zonensteuerung in einem Airzone-System. Verbindung über Kabel. Stromversorgung über den Airzone-Anschlussbus. In Weiß und Schwarz lieferbar (je nach Markt). Je nach Ihrem System und der Konfiguration verfügen Sie über die folgenden Funktionen: - Bis zu 6 Sprachen verfügbar: Spanisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Portugiesisch. - Temperatursteuerung, Betriebsmodus und Systemgeschwindigkeit /Fluss. - Ablesen der Raumtemperatur und relativen Luftfeuchtigkeit der Zone. - Eco-Adapt-Funktion/ Benutzermod. - Sleep-Funktion /Zeitschalt. - Steuerung der Konfigurationsstufen. - Zeitprogrammierungen für Temperatur und Betriebsmodus/ Benutzermod. - Ferngesteuerter Zugriff auf andere Systemzonen. - Klimadaten (über Webserver). Think-Kabel/Funk-Thermostate Grafische Schnittstelle mit energiesparendem Tintendisplay, kapazitiven Drucktasten, zur Zonensteuerung in einem Airzone-System. Kabel/Funkverbindungen. Stromversorgung über den Airzone-Anschlussbus (Kabel) oder Knopfzellenbatterie CR2450 (Funk). In Weiß und Schwarz lieferbar (je nach Markt). Je nach Ihrem System und der Konfiguration verfügen Sie über die folgenden Funktionen: - Bis zu 6 Sprachen verfügbar: Spanisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch und Portugiesisch. - Temperatursteuerung, Betriebsmodus und Systemgeschwindigkeit /Fluss. - Ablesen der Raumtemperatur und relativen Luftfeuchtigkeit der Zone. - Sleep-Funktion /Zeitschalt. - Ferngesteuerter Zugriff auf andere Systemzonen. - Klimadaten (über Webserver). Lite-Kabel/Funk-Thermostate Termostato con botones capacitivos, para el control de temperatura de zona en un sistema Airzone. Kabel/Funkverbindungen. Stromversorgung über den Airzone-Anschlussbus (Kabel) oder Knopfzellenbatterie CR2450 (Funk). In Weiß und Schwarz lieferbar (je nach Markt). Je nach Ihrem System und der Konfiguration verfügen Sie über die folgenden Funktionen: - Ein/Aus der Zone. - Steuerung der Solltemperatur in Schritten von 1 °C, bis zu höchstens ±3 °C. - Basis-Solltemperatur über einen Blueface-Thermostat konfigurierbar. - Ablesen der Raumtemperatur und relativen Luftfeuchtigkeit. Weitere Informationen über unsere Produkte siehe myzone.airzone.es
    Spezifikation
    • Our different efficient smart thermostats: Blueface, Think and Lite can be compared in https://www.airzonecontrol.com/na/en/products/thermostats/. Choose the most suitable for your needs.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAZControl_AZ6THERMOSTAT_NA
    • ProduktfamilieAZControl
    • ProduktgruppeAirzone Control
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)92
    • Breite (mm)92
    • Tiefe (mm)15.85
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)0.62
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • IFCClassificationController
    • ETIM-CodeEC010927
    • ETIM-NameRoom thermostat
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning systems
    • Klassifizierung23 09 00
    • Format2014TitelInstrumentation and Control for HVAC
    • OmniClassNummer23-27 15 23
    • OmniClassTitelHVAC Controls

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit