Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Main Control Board
Main Control Board
    Airzone

    Main Control Board

    Konfigurierbaren elektronikgerät für das Systemmanagement mittels Kabel- und Funkeinrichtungen. Externe Versorgung mit 110 / 230 VAC. Wandmontage. Abhängig von Ihrem installierten System verfügen Sie über folgende Funktionen: - Steuerung und Management des Thermostat-Status. - Versorgungsausgänge für angetriebene Elemente. - Optionale Steuerung der Zusatzwärme (bis zu 2 Stufen). - Relaisausgänge konfigurierbar als Rückstellsonde oder Start-Stopp des Geräts und mechanische Lüftung (VMC) oder Kessel. - Management der Steuerübergänge an Klimageräte. - Verbindung mit Gesamtsteuergeräten der Anlage. - Verbindungen mit anderen externen Steuersystemen mittels Integrationsbus. Weitere Informationen über unsere Produkte siehe myzone.airzone.es
    Spezifikation
    • Features:

      • Controls the status of the thermostats, up to 10 zones.
      • Controls the proportionality and the minimum air supply of the dampers.
      • Control of optional auxiliary heat (up to two stages).
      • Control gateway management.
      • Communication with units of integral control of the installation.
      • Communications with other external control systems through integration bus.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerAZControl_AZVAFCBX
    • ProduktfamilieAZControl
    • ProduktgruppeAirzone Control
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)180
    • Breite (mm)195
    • Tiefe (mm)55.5
    Verwandt
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    • Nettogewicht (kg)616
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
    • IFCClassificationController
    • ETIM-CodeEC010216
    • ETIM-NameFixed-application controller
    • UNSPSCNameDistribution and Conditioning Systems and Equipment and Components
    • UNSPSCCode40
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning systems
    • Klassifizierung23 09 33
    • Format2014TitelElectric and Electronic Control System for HVAC
    • OmniClassNummer23-27 15 23
    • OmniClassTitelHVAC Controls
    • CSIUniFormatIICodeD3090
    • CSIUniFormatIITitleOther HVAC Systems & Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Südamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit