Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Easyzone S62 Motorized plenum Body M
Airzone

Easyzone S62 Motorized plenum Body M

Google-Übersetzung,
Das motorisierte Airzone-Plenum ist mit dem mechanischen Anpassungsset Easyzone S62 kompatibel, bestehend aus Kragen und Kommunikationsgateway (separat erhältlich). Das Airzone-Plenum umfasst: eine Hauptsteuereinheit zur Systemsteuerung über kabelgebundene und drahtlose Geräte, runde Dämpfer mit 150/200 mm Durchmesser und ein manuelles Luftstromregelungssystem. Je nach Ausführung des motorisierten Plenums (Anzahl der Dämpfer und Einstellungen) und des angeschlossenen Innengeräts kann der Schalldruck um ± 3 dB(A) und der Druckabfall zwischen 5 und 15 Pa variieren.
Spezifikation
  • Easyzone motorized plenum is the perfect solution to optimize the performance of installations with VRF or Inverter units. This solution consists of a plug&play system that transforms ducted AC units into highly-efficient zoning systems.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerEasyzoneS62_AZS62M
  • ProduktfamilieEasyzoneS62
  • ProduktgruppeMotorized plenum
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)11.55
  • Breite (Inches)44.57
  • Tiefe (Inches)11.19
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialSheet metal
  • Entwickelt inSpanien
  • Hergestellt inSpanien
  • Nettogewicht (lbs)22.05
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen
  • IFCClassificationVerteilersteuerung
  • ETIM-CodeEC011777
  • ETIM-NamePlenum for airconditioning unit
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_65_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungAir conditioning systems
  • Klassifizierung23 09 33
  • Format2014TitelElectric and Electronic Control System for HVAC
  • OmniClassNummer23-33 49 00
  • OmniClassTitelHVAC Ductwork

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit